Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 075
型号: 33 28 161 6002 075
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 075
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
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
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING M12 T1 Industrial Прямой
Литой
Соединитель 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
无卤素
防油
阻燃
Версия
Длина кабеля
7.5 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 24/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz 带宽
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.307,00