Combinables
2
备件
1
上売/底座
70
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 70 014 2810
型号: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
1
上売/底座
70
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Staf
®
版本
接线方式
焊接接线
公母类型
母头
尺寸
10 A
针数
14
技术参数
导体截面积
2.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压
25 V
额定电压
25 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
50 V
额定电压符合CSA
50 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 2 mΩ
极限温度
-40 ... +100 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
37 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140102934
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Staf®