登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 000 9914
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 1
抗腐蚀钢
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
附件
Sorozat
D-Sub
Tartozék típusa
滑动锁定装置
Verzió
Méret
D-Sub 1
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
抗腐蚀钢
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
3.65 g
Származási ország
Hungary
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140087385
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found