面板安装
...
数据面板安装
光纤
09 57 467 0004 000
型号: 09 57 467 0004 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 467 0004 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
LC duplex
上殼/底座系列
Han A
®
原件
面板安裝
插針類型
LC插針
插針端子介紹
多模
版本
尺寸
3 A
針數
4
技術參數
極限溫度
-40 ... +70 °C
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋅
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
50 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140072664
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04