配套产品
配套产品
Системные кабели
7
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
7
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия LC duplex
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент Panel feed through
  • Тип контакта LC contact
  • Описание контактов Singlemode
Версия
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 50.8 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较