尺寸 15
21 34 290 0641 015
型号: 21 34 290 0641 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0641 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m
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
5+PE 1,5mm² PUR black
连接器1
Size 15 6pole female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 尺寸 15
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
尺寸 15
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
6
芯结构
6x 1.5 mm²
技术参数
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
63 V AC/DC
额定电流(电源)
13 A
额定电压(电源)
600 V AC
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
9 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140816336
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found