配套产品
配套产品
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors Size 15
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    Size 15
    Male Straight
  • 连接器2
    Size 15
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x 1.5 mm²
技术参数
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 600 V AC
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 电缆直径 9 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,475 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140816398
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600