配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M25
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 32
注释
比较
型号: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
  • Opis akcesoriów Wersja EMC
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌10 Nm
  • Rozmiar klucza 32
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP68
  • Rozmiar M25
  • Zakres zaciskania 13 ... 21 mm
  • Szerokość na rogu 33,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Mosiądz
  • Materiał (uszczelki) EPDM
  • Materiał (pierścień mocujący) Poliamid (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 105,56 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140123588
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较