配套产品
配套产品
型号: 20 88 821 0100
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 20 88 821 0100
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Cablaje de sistem
  • 系列 Han® Q
  • 原件 Asamblări de cabluri
  • 规格 Preasamblat pe ambele părţi
  • 连接器1 Han® Q 8/0
  • 连接器2 Han® Q 8/0
  • 电缆类别 Cablu de cupru (rotund)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x 2,5 mm²
技术参数
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -15 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS 豁免 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质 Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3.085 g
  • 原产国 Germania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244627
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较