myHARTING Login
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
沒有可用數據
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8002 100
零件號: 33 28 020 8002 100
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
阻燃, 防油, 無鹵素
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 33 28 020 8002 100
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Соединитель 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Соединитель 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Название
Категория
System cabling
Серия
HARTING T1 Industrial
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Pre-assembled on both sides
Соединитель 1
HARTING T1 Industrial
Overmoulded
Соединитель 2
HARTING M8 T1 Industrial
Overmoulded
Тип кабеля
Copper cable (round)
Описание кабеля
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 22/7
Число контактов
2
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz Bandwidth
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (polyurethane)
Цвет (кабель)
Yellow
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140798649
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (法文)
PDF (英文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (俄文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英文)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較