配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
型号: 33 28 020 8002 200
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8002 200
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING T1 Industrial
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내연제
    내유성
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 22/7
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz 带宽
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블)
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140798625
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • UNSPSC 24.0 26121600