设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 075
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
コネクタ 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
コネクタ 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING T1 Industrial
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING T1 Industrial
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING M8 T1 Industrial
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
遅燃性
耐油性
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
2
芯線構造
1x 2x AWG 24/7
コンタクト数
2
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V DC
伝送特性
600 MHz 帯域幅
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV (コンタクト−コンタクト)
2.25 kV コンタクト−GND
材質
材質 (ケーブル)
XLPE
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 難燃性
EN 60811-404 耐油性
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140798496
eCl@ss
27,060,307.00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found