Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
1
Part number: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-konnektor
Vinklet, Lang version
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌4 A
Kontakter: 2 + afskærmning
Notes
Compare
Part number: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element PCB-konnektor
  • Specifikation
    Vinklet
    Lang version
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Hun
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 2
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Pakkens indhold 350 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber 4 GHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 1.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Testspænding UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 350
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140899568
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare