Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
...
Datakontaktdon
Single Pair Ethernet
09 45 281 2811 333
型号: 09 45 281 2811 333
T1 Industr. jack V-IP20 18,5 mm (1 pcs.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
直式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2811 333
T1 Industr. jack V-IP20 18,5 mm (1 pcs.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
PCB-kontaktdon
Specification
Rak
Kort version
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Kön
Hona
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
2
fler kontakter
+ skärmning
Leveransomfattning
Prov
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
4 GHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 1.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Testspänning U
DC
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jord)
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL)
1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
9,833 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found