Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
上売/底座
1
Număr articol: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector PCB
Drept, Versiune scurtă
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌4 A
Contacte: 2 + ecranare
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
上売/底座
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element PCB connector
  • Specificație
    Straight
    Short version
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Număr de contacte 2
  • alte contacte + shielding
  • Conţinut pachet 50 pieces in a tray
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 4 GHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140899582
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați