配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 2001
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 500m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素
1x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 09 45 600 2001
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    遅燃性
    オイル耐性およびUV耐性
    ハロゲンフリー
  • 特長
    HARTING SPEコネクタとの組み合わせに最適
    産業アプリケーションの固定およびフレキシブル設置用
バージョン
  • ケーブル長さ 500 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電圧 100 V
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • ループ抵抗 ‌ 290 Ω/km
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • ケーブル径 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    8 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • 試験電圧 UDC 1 kV ワイヤ / ワイヤ / シールド
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 5,000 MΩ x km
  • インピーダンス @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801-3
    IEC 61156-12
    IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 60811-404 耐油性
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 16,200 g
  • 正味重量 ‌ 27 g/m
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444993
  • GTIN 5713140273801
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较