登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
HARTING T1 Industrial
33 28 020 2002 075
型号: 33 28 020 2002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING T1 Industrial
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING T1 Industrial
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Livre de halógenos
Resistente ao óleo
Retardante de chama
Versão
Comprimento do cabo
7,5 m
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 22/7
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V DC
Características de transmissão
600 MHz Largura de banda
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexão
≥ 1.000
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Teste a tensão U
DC
1 kV (contato-contato)
2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140247017
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found