配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 022 1022
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1022
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie HARTING UIC
  • Identificazione UIC 558
  • Elemento Set di connettori
Versione
  • Collegamento 压接针
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 公头
  • Numero di poli 22
  • Contatto di terra
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Dettagli applicativi
    压接针单独封装
    请单独订购波纹管部件。
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 110 V
  • Resistenza di contatto >107 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 5 mm
  • Temperatura massima -50 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10,000
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚酰胺 (PA)
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镀银
  • Materiale (custodie)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Colore (custodie)
    黑色
    RAL 5010(龙胆蓝)
  • Materiale (guarnizioni) 硅酮
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 315 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140190351
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413