登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Промышленные цилиндрические соединители
...
Серия
HARTING UIC
09 58 022 1023
型号: 09 58 022 1023
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1023
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Комплекты соединителей
Серия
HARTING UIC
Название
UIC 558
Элемент
Комплекты соединителей
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Розетка
Число контактов
22
Контакт PE
Да
Подробные данные
Обжимные контакты прилагаются отдельно
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,75 ... 1 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 17
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
110 V
Сопротивление изоляции
>10
7
Ω
Сопротивление контактов
≤ 4 mΩ
Длина снятия изоляции
5 mm
Момент затяжки
5 Nm Крепежные винты М6
Предельная температура
-50 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10.000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 присоединенное состояние
IP67 отсоединенное состояние и закрытая крышка
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7035 (светло-серый)
RAL 5010 (сине-голубой)
Материал (уплотнение)
Силикон
Материал (фиксатор)
Нержавеющая сталь
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Спецификации и допуски
Спецификации
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Категория 2
IEC 60529
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
731,08 g
Страна изготовления
Индия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140190399
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found