登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
工業圓型連接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 1013
型号: 09 58 022 1013
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1013
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
连接器组
系列
HARTING UIC
標識
UIC 558
原件
连接器组
版本
接線方式
压接针
公母類型
母头
針數
22
接地針
是
詳細資料
压接针单独封装
技術參數
導體截面積(mm²)
0.75 ... 1 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
額定電流
10 A
額定電壓
110 V
絕緣阻抗
>10
7
Ω
接觸電阻
≤ 4 mΩ
剝線長度
5 mm
擰緊力矩
5 Nm M6固定螺栓
極限溫度
-50 ... +125 °C
插拔次數
≥ 10,000
防護等級符合IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插蕊)
聚酰胺 (PA)
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
镀金
材料(上殼/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上殼/底座)
粉末涂层
顏色(上殼/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
RAL 5010(龙胆蓝)
材料(密封件)
硅酮
材料(鎖扣)
不锈钢
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
規格和認證
規格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
592 g
原產國
印度
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140190375
eCl@ss
27,440,115.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found