配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
型号: 09 58 018 3001
UIC558-18PIN-MI-CRT
UIC558-18PIN-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 018 3001
UIC558-18PIN-MI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC 558
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 18
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Rezystancja izolacji >107 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 38,64 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186989
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522