登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
...
Conectores industriais circulares
Contatos
09 58 000 6405
型号: 09 58 000 6405
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 58 000 6405
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
HARTING UIC
Identificação
UIC 558
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,75 ... 1 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 18
Corrente Nominal
≤ 10 A
Resistência de contato
≤ 4 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a ouro
Especificações e aprovações
Especificações
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoria 2
IEC 60529
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
2,24 g
País de origem
Índia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140188686
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found