登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Průmyslové kruhové konektory
...
Řada
HARTING UIC
09 58 001 0301
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM-13PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM-13PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
HARTING UIC
Identifikace
UIC 558
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Popis krytu
S kovovým krytem
Verze
Počet kontaktů
13
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-50 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění)
Silikon
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
581,06 g
Země původu
Indie
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140183919
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found