Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
插芯
1
Artikelnummer: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
UIC558-HBM/CM-18PIN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
mit Metallkappe
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 7035 (lichtgrau)
Werkstoff Dichtung: Silikon
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 58 001 0302
UIC558-HBM/CM-18PIN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
插芯
1
Produktdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 带金属保护盖
版本
  • 针数 18
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 598.333 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183933
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen