登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
1
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
...
Industriële ronde connectoren
Kappen / behuizingen
09 58 001 0303
型号: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0303
UIC558-HBM/CM-22PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
HARTING UIC
Identificatie
UIC 558
Type kap/behuizing
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met metalen afdekking
Versie
Aantal contacten
22
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-50 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 7035 (lichtgrijs)
Materiaal (afdichting)
Silicone
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60529
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
582,73 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140183957
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found