Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Artikelnummer: 09 58 000 6305
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Nominale stroom: ≤10 A
Mannelijk
Koperlegering
Verguld
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 58 000 6305
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 18
  • Nominale stroom ≤ 10 A
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • steekcycli ≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 2,57 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188679
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare