配套产品
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
型号: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
UICIT_8_HMC_MI_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
注释
比较
型号: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 HARTING UIC
  • 標識 UIC IT
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 8
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    請單獨訂購模塊。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 額定電壓 50 V
  • 傳輸特性
    Cat. 7A FA 級,到1,000 MHz
    Cat. 8 II 級,到 2000 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >107 Ω
  • 極限溫度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2類
    IEC 60529
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 18.842 g
  • 原產國 印度
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • UNSPSC 24.0 39121522