工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
19 58 024 1031
型号: 19 58 024 1031
UICIT_PL_8/16_KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP67 / IP69 插配状态
注释
比较
型号: 19 58 024 1031
UICIT_PL_8/16_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Juegos de conectores
Serie
HARTING UIC
Identificación
UIC IT
Elemento
Juegos de conectores
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Número de contactos
24
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Integrado
Detalles
Contactos ponchables se venden por separado
Módulos empacados por separado
Glándulas encapsuladas por separado
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,08 ... 0,21 mm² Data
1 mm² Señal
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 28 Data
AWG 18 Señal
Corriente nominal (datos)
1 A
Voltaje nominal (datos)
50 V
Corriente nominal (señal)
10 A
Voltaje nominal (señal)
100 V
Resistencia de aislamiento
>10
7
Ω
Resistencia de contacto
≤ 4 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69 estado conectado
Rango de sujeción
16,9 ... 18,5 mm
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (carcasa/base)
Negro
RAL 1003 (amarillo señales)
Material (junta)
Silicona
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60529
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
300 g
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713141093811
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found