工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 024 1032
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
铜合金 镀金
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm² 1 mm² 信号
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Juegos de conectores
Serie
HARTING UIC
Identificación
UIC IT
Elemento
Juegos de conectores
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
24
Detalles
Contactos de engaste encerrados por separado
Módulos encapsulados separadamente
Prensaestopas encapsulados separadamente
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
1 mm² Señal
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 28 Data
AWG 18 Señal
Corriente nominal (datos)
1 A
Tensión nominal (datos)
50 V
Corriente nominal (señal)
10 A
Tensión nominal (señal)
100 V
Características de transmisión
Cat. 7
A
Clase F
A
de hasta 1.000 MHz
Cat. 8 Clase II hasta 2000 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
7
Ω
Resistencia de contacto
≤ 4 mΩ
Par de apriete
5 Nm Tornillos de fijación M6
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 1003 (amarillo señales)
Material (junta)
Silicona
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60529
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,735 kg
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140492165
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found