Industriella kontaktdon / Han
®
Industriella cirkulära kontaktdon
...
Serie
HARTING UIC
09 58 016 1032
型号: 09 58 016 1032
UICIT_WMRF 8/8_KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 16
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: 1 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 016 1032
UICIT_WMRF 8/8_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
UIC IT
原件
连接器组
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
16
详细资料
压接针单独封装
模块单独包装
电缆夹单独包装
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.21 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
额定电流
1 A
额定电压
50 V
传输特性
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
7
Ω
接触电阻
≤ 4 mΩ
拧紧力矩
5 Nm M6固定螺栓
极限温度
-40 ... +90 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP67 / IP69
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
灵感来自 UIC 50558
灵感来自 IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.25 kg
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found