配套产品
配套产品
上売/底座
2
系统电缆
24
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 USB 2.0,A型
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
2
系统电缆
24
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie USB
  • Element Koppelaar
  • Specificatie USB 2.0 type A
  • Adapter voor HIFF-versie
Versie
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 4
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 8 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140061439
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较