Combinables
18
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 45 545 1920
型号: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
4
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
USB
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
IP20 USB 2.0
Tipo A Conector
Conector 2
HIFF USB 2.0
Tipo A Hembra
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Blindaje
apantallado
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
30 V DC
Tasa de bits
480 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
> 1,6 x 10
6
Ω
Resistencia de contacto
≤ 30 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
4,9 mm
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV (contacto-contacto)
0,5 kV (contacto-tierra)
Impedancia
90 Ω ±15 %
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
57,88 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140263185
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide