Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
Artikelnummer: 09 45 545 1932
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 545 1932
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
饰品
4
上売/底座
2
Productdetails
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 USB
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    IP20 USB 3.0
    A型 连接器
  • 连接器2
    HIFF USB 3.0
    A型 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 30 V DC
  • 数据速率 ‌ 5 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • 电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 106 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140263352
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare