配套产品
配套产品
Combinables
24
Accessories
4
Hoods/Housings
2
型号: 09 45 545 1934
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1934
USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Accessories
4
Hoods/Housings
2
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series USB
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    IP20 USB 3.0
    A型 连接器
  • Connector 2
    HIFF USB 3.0
    A型 母头
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Shielding 屏蔽
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • Material (cable) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 169 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263376
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较