登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 45 145 5900
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
USB
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
USBC 3.2 Gen. 2x2
Тип C
Вилка
IP20
Соединитель 2
USBC 3.2 Gen. 2x2
Тип C
Вилка
IP20
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Характеристики
поддерживает USB Power Delivery (USB-PD)
Версия
Длина кабеля
0,5 m
Количество жил
24
Экранирование
Экранированный
Технические характеристики
Номинальный ток
5 A
Номинальное напряжение
20 V
Скорость передачи данных
≤ 20 Gbit/s
Циклы стыковки
≥ 10.000
Диаметр кабеля
4,5 mm ± 0,2 mm
Виброустойчивость
Категория 1B согласно IEC 61373
Ударная прочность
Категория 1B согласно IEC 61373
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
44,6 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140571334
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found