配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5083
ACCES. UNI SEAL BLACK PG 13.5
ACCES. UNI SEAL BLACK PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 13.5
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 00 000 5083
ACCES. UNI SEAL BLACK PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Csavarkulcs méret 22
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +130 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret Pg 13.5
  • Befogási tartomány 6.5 ... 9.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 32.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140001640
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431