配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5098
Acces. Uni Seal Light Blue PG 36 min 29
Acces. Uni Seal Light Blue PG 36 min 29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 36
夹持范围: 29 ... 34 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 50
注释
比较
型号: 09 00 000 5098
Acces. Uni Seal Light Blue PG 36 min 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤30 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 50
  • 제한 온도 -40 ... +130 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 규격 Pg 36
  • 클램핑 범위 29 ... 34 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 금속
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 148.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 74122000
  • GTIN 5713140001794
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431