配套产品
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
128
型号: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 Разводка кабельных систем
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Кабельные сборки
  • 사양 Предварительно собран с обеих сторон
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • 케이블 유형 Медный кабель (круглый)
  • 케이블 설명
    Провода 1:1
    Огнестойкий
    Не содержит галогенов
버전
  • 케이블 길이 1,5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +60 °C перемещен
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Желтый
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 60754-2 Коррозиестойкий
    IEC 61034 Малое выделение дыма
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Латвия
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140882331
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较