登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
RJ45
09 48 848 4745 007
型号: 09 48 848 4745 007
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 007
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Złącze 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Złącze 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferowane kierunki góra/dół
Złącze 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferowane kierunki góra/dół
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Bezhalogenowe
Olejoodporne
Wersja
Długość kabla
0,7 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +75 °C Nieprzesunięty
-5 ... +50 °C Przesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
48,5 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140882621
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息