配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5169
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 29
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 41
注释
比较
型号: 09 00 000 5169
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
  • Tillbehörsbeskrivning Med dragavlastning
Tekniska egenskaper
  • Skruvnyckelstorlek 41
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Storlek Pg 29
  • Bredd över hörn 60 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Termoplast
  • Färg (kabelförskruvning) RAL 7032 (stengrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 50,3 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 84849000
  • GTIN 5713140002050
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较