登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Şarj kablosu
08 96 308 1801 A0
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Komponente
Ladekabel
Beschreibung
gerades Kabel
CCS (Combined Charging System) Gen2
Lademodus
Mode 4
Steckverbinder 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
Buchse (Fahrzeugseite)
Art des Sensors
Pt 1000
Merkmale
Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000
Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751)
Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751)
Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre)
Abschalttemperatur: 90 °C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω
Ausführung
Kabellänge
3 m
Adernaufbau
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
nicht trennbar
Kontaktanzahl
5
Anzahl Signalkontakte
2
Anzahl Powerkontakte
3
Kontaktbestückung
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Hinweise
Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
@ 25 °C
Bemessungsstrom (Signal)
2 A
Bemessungsspannung (Signal)
30 V AC
Bemessungsstrom (Power)
350 A
Bemessungsspannung (Power)
1.000 V DC
Stromart
DC
Ladeleistung
≤ 350 kW
Kodierwiderstand
1.500 Ω zwischen PE und PP
Abisolierlänge
220 mm (weitere Längen auf Anfrage)
Umgebungstemperatur
-30 ... +50 °C in Betrieb
-40 ... +80 °C Lagerung/Transport
Luftdruck
≥540 hPa ≈ 5000 m
Steckkraft
< 100 N
Ziehkraft
< 100 N
Steckzyklen
≥ 30.000
Schutzart nach IEC 60529
IP20 im Kontaktbereich
IP44 im gesteckten Zustand
IP69 im Gehäusebereich
Kabeldurchmesser
35,8 mm ± 0,5 mm
Minimaler Biegeradius
9x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Leiterwiderstand @ 20 °C
≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
grau
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Kappe
Kunststoff
Werkstoff Kabel
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Kabel
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Länge
309 mm
Breite
74 mm
Höhe
179 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Zulassungen
auf Anfrage
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
6,7 kg
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140474277
eCl@ss
27144705 Ladeleitung E-Mobility
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found