配套产品
配套产品
型号: 09 98 000 9003
crimping machine TC-C01 for Han C
crimping machine TC-C01 for Han C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压线机 TC-C01
用于Han® C插针
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 9003
crimping machine TC-C01 for Han C
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 工具
  • Type of tool 压线机 TC-C01
  • Description of the tool for Han® C contact
  • Type of drive
    电气
    气动
Version
  • Die set 4 芯双压痕压接
  • Direction of movement 4 爪
  • Field of application
    建议用于生产线中的固定式用途
    每年最多 25,000 次压接操作
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 10 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 1,000
  • Cycles crimp check ‌ 5,000
  • Cycles service / maintenance ‌500.000 (至少每年一次)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84629010
  • GTIN 5713140278479
  • eCl@ss 17130101 Stripping and crimping machine
  • ETIM EC002778
  • UNSPSC 24.0 23153420