压接
压线机
09 98 000 9002
型号: 09 98 000 9002
crimping machine TC-C01 for Han E
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压线机 TC-C01
用于Han E
®
插针
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 9002
crimping machine TC-C01 for Han E
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Herramientas
Tipo de herramienta
Máquina de ponchado TC-C01
Descripción de la herramienta
para contacto Han E
®
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Neumático
Versión
Juego de matriz
Engaste de 2 hendiduras y 4 mordazas
Dirección de movimiento
4 hendiduras
Campo de aplicación
Recomendada para uso estacionario en líneas de producción
hasta 25000 operaciones de ponchado al año
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Ciclos de limpieza / inspección
1.000
Ciclos de comprobación de ponchado
5.000
Ciclos de servicio técnico / mantenimiento
500.000 (al menos una vez al año)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
40,42 kg
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
84629920
GTIN
5713140278462
eCl@ss
17.130.101,00
ETIM
EC002778
UNSPSC 24.0
23153420
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20