登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
09 07 001 0125 0
型号: 09 07 001 0125 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0125 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Fördelningsdosor
Specification
Förinstallerad masterkabel
Med LED grön/gul
Version
Kabellängd
10 m
Ledarstruktur
3x 0,75 mm
2
+ 4x 0,34 mm
2
Totalt antal portar
4
Antal kontakter
4
Tekniska egenskaper
Märkström
9 A
Märkspänning
10 V DC
30 V DC
Begränsande temperatur
-30 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Antal kanaler per port
1
Kretslogik
PNP
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140276987
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes