Passende Produkte
Passende Produkte NEU
系統電纜
1
Artikelnummer: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
Stammleitung M23, 12-polig, mit LED grün/gelb
Kontaktanzahl: 4
Gesamtzahl der Ports: 8
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
系統電纜
1
Produktdetails
标识
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 配电箱
  • 规格
    主电缆 M23,12 针
    带绿色/黄色LED
版本
  • 端口总数 8
  • 针数 4
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140277182
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Sensor actuator boxes
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen