配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification Câble principal pré-assemblé
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Structure du conducteur 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Nombre total de ports 8
  • Nombre de contacts 5
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 9 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85371098
  • GTIN 5713140277298
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501