配套产品
配套产品
System Cables
52
型号: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
har-SAB M8/4/3p M12/8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M12,8 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
52
产品详情
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Hovedkabel M12, 8 poler
    Med LED grøn/gul
Version
  • Samlet antal porte 4
  • Antal kontakter 3
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 2
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 108,2 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140276543
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501