配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 0015 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PVC w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0015 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler Önceden birleştirilmiş ana kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 4
  • Kontak sayısı 3
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 2
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276635
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501