登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Системные кабели
52
没有可用数据
eShop
...
Серия
M8
09 07 004 2010 000
型号: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Системные кабели
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Circular connectors M8
Элемент
Distribution boxes
Спецификация
Master cable M16, 14 poles
Версия
Общее количество портов
8
Число контактов
3
Технические характеристики
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
10 V DC
30 V DC
Предельная температура
-25 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Количество каналов на порт
1
Цепь питания
PNP
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
146.76 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140276765
eCl@ss
27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found