壓接
用於 2mm har.bus HM 的工具
17 99 000 0025
型号: 17 99 000 0025
HAR-BUS HM UNTERST.,ME-LEI. TYP B22 AB22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底部工具
用于直式公连接器, 用于AB类型 , B型
注释
比较
型号: 17 99 000 0025
HAR-BUS HM UNTERST.,ME-LEI. TYP B22 AB22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
工具
工具類型
底部工具
工具介紹
用於直式公連接器
用於AB類型
B型
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
116 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
82055980
GTIN
5713140123038
eCl@ss
21,049,090.00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found